FR
Sélectionnez votre langue

Description

Materiale
Alluminio EN AW-6082.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Queste tavole di guida precise vengono utilizzate, tra l'altro, nella costruzione di macchinari, dispositivi e apparecchi di misurazione, nonché nel settore ottico e di meccanica fine.
Il valore di carico consentito indicato (F) è previsto per il carico statico.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.

TI = Numero di fori di montaggio E1/E2/MI nella parte interna.
TA = Numero di fori di montaggio E/E1/MA nella parte esterna.

TM = Numero di fori di centraggio D1 nella parte interna.
TN = Numero di fori di centraggio D1 nella parte esterna.
Vantaggi
Su tutti i fori filettati presente un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione. Combinazioni rapide e a posteriori sugli assi x-y-z.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche