IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
EN-GJL-250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Queste tavole di guida di precisione a rulli vengono impiegate nella costruzione di macchine e attrezzi, nella tecnica di misurazione, negli strumenti ottici e nella meccanica di precisione.

I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per una durata prevista di 1 milione di cicli.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Su richiesta sono disponibili anche slitte a croce.

Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

F = capacità di carico con condizione di carico dinamica o statica.
TI E/E1 = n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte interna.
TA E/E1= n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte esterna.
TI E2 = n. di fori di montaggio E2/D1 nella parte interna.

TI E2 = n. di fori di fissaggio E2/D1 nella parte esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté