FR
Sélectionnez votre langue
Denominazione
Tavola di guida di precisione
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
50
L=Lunghezza piastra
155
A
25
B1
49,5
C
60
D
17
E
28
E1
28
F N
476
I
18
M
M4
Mx Nm
23
My Nm
19
Mz Nm
33
N
M3
TA
12
TI
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
GJL 250.
Versione
rettificato.
Nota
Come opzione è possibile offrire un serraggio che agisca ad accoppiamento di forza sull'angolo laterale senza caricare la geometria delle guide.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
Su richiesta possono essere consegnate slitte a croce.

TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté