Colonna di guida con collare di centraggio acciaio da cementazione 21597-10027090
- Due diametri di attacco
- Montaggio semplice
- Precisione e adattabilità
- Stabilità e flessibilità
Unità di vendita
CHF24.03
Aggiunto al carrello
Denominazione
Colonna di guida
Versione 1
con collare di centraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
10
L=Lunghezza
27
Chiave in acciaio
1.7139
D1
14
D2
16
L1
90
L2
3
L3
3
L4
4
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
Colonna di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le colonne di guida in acciaio con collare di centraggio e due diametri di raccordo offrono una soluzione per operazioni di guida precise in applicazioni complesse. Queste colonne di guida offrono la massima precisione, stabilità e flessibilità nel processo di produzione.
Grazie al collare di centraggio integrato e ai due diametri di centratura, queste colonne di guida assicurano l'allineamento e il posizionamento ottimale di utensili e stampi. Ciò offre un'elevata adattabilità e apre nuove possibilità per le lavorazioni di precisione.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
Grazie al collare di centraggio integrato e ai due diametri di centratura, queste colonne di guida assicurano l'allineamento e il posizionamento ottimale di utensili e stampi. Ciò offre un'elevata adattabilità e apre nuove possibilità per le lavorazioni di precisione.
Il sistema 3+1 garantisce il corretto assemblaggio delle due metà dello stampo. Sono installati 3 elementi di guida con diametro grande e 1 elemento di guida con diametro minore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.