IT
Choose your Language
Denominazione
Livella sferica
Versione 1
cilindrico
Versione 2
con perno filettato
Forma
B
Tipo di prodotto
rotondo
Materiale Corpo base
ottone
Superficie corpo base
nichelato e lucidato
Materiale Componente
poliammide
D1=Diametro esterno
18
H=Altezza
12
D2
12
D4
M6
H1
5
Sensibilità
30'
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione
nichelato e lucidato.
Nota
Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
La forma B può essere fissata con l'ausilio di un perno filettato.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sul bordo di appoggio dell'alloggiamento della livella
- Sono disponibili per la scelta diversi perni filettati
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura
Da -35 °C a +55 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche