Gabbia a sfere ottone 21516-15-1240
- Attrito ridotto
- Controllo preciso del movimento
- Bassa manutenzione)
Sales unit
69,71 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Gabbia a sfere
Materiale
Corpo base
ottone
D=Diametro
12
L=Lunghezza
40
D1
16
D2
20,5
L1
2,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Gabbia a sfere in ottone.
Nota
La gabbia a sfere in ottone è un componente che può essere utilizzato per la costruzione di utensili e stampi. Le gabbie a sfere svolgono un ruolo cruciale nella guida e nel posizionamento preciso di utensili, stampi o altre parti mobili negli impianti di produzione.
Accessory
21516 Boccole con ricircolo di sfere in acciaio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.