Materiale
Piastra in alluminio.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Versione
Piastra lucida e anodizzata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Piastra in alluminio.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Versione
Piastra lucida e anodizzata.
Nota
Carrello di guida a rulli per guide lineari dritte e curve.
Adatto anche per il sistema:
Guide lineari diritte 21355.
Guide lineari curve 21356.
Il carrello di guida a rulli 21351-2120 può essere utilizzato a partire da un raggio di curvatura di 400 mm, il carrello di guida a rulli 21351-3150 a partire da un raggio di curvatura di 500 mm.
Adatto anche per il sistema:
Guide lineari diritte 21355.
Guide lineari curve 21356.
Il carrello di guida a rulli 21351-2120 può essere utilizzato a partire da un raggio di curvatura di 400 mm, il carrello di guida a rulli 21351-3150 a partire da un raggio di curvatura di 500 mm.
Dati tecnici
Accelerazione max.: 50 m/s².
Velocità massima di traslazione: 5 m/s.
Velocità massima di traslazione: 5 m/s.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.