Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Elemento di rinvio di plastica.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I carrelli di guida compatti a ricircolo di sfere sono progettati con classe di precisione H senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.
Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.
Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Elevati valori dinamici: v = 5 m/s.
Temperatura di funzionamento in funzionamento continuo max. 80 °C.
Su richiesta
Disponibili classi di precisione e di precarico diverse.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.