Elemento di serraggio per guide lineari acciaio 21427-35
- Distribuzione simmetrica della forza
- Adatto per operazioni di serraggio statiche
Sales unit
173,82 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Elemento di serraggio
Versione 1
per guide lineari
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
34
A
24
A1
24
A2
58
A3
53,5
A4
27
A5
80
B1
100
Coppia di serraggio Nm
15
Dimensioni
35
Forza di tenuta
F1
N
2000
H1
48
H2
16
H3
37
L3
39
M
M8
S
7
T
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in acciaio. A partire dalla misura 55 in alluminio.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Versione
Alloggiamento nichelato. A partire dalla misura 55 anodizzato.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Nota
Elementi di bloccaggio azionati manualmente per procedura di bloccaggio statiche. La procedura di bloccaggio avviene manualmente tramite la maniglia a leva liberamente regolabile. Le ganasce galleggianti garantiscono una distribuzione della forza simmetrica sulla guida. Fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici (valore B10d).
Fondamentalmente la connessione ad attrito tra l'elemento di serraggio e la guida lineare viene generata sulle superfici libere della guida lineare profilata, in modo che le piste delle guide a sfera non vengano danneggiate.
Controllo della forza di serraggio eseguito con con strato lubrificante su una guida lineare profilata.
A seconda della tipologia del carrello di guida utilizzato è necessaria una piastra di adattamento per la compensazione dell'altezza.
Fondamentalmente la connessione ad attrito tra l'elemento di serraggio e la guida lineare viene generata sulle superfici libere della guida lineare profilata, in modo che le piste delle guide a sfera non vengano danneggiate.
Controllo della forza di serraggio eseguito con con strato lubrificante su una guida lineare profilata.
A seconda della tipologia del carrello di guida utilizzato è necessaria una piastra di adattamento per la compensazione dell'altezza.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.