IT
Choose your Language
Denominazione
Carrello di guida
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
grezzo
B=Larghezza
47
H=Altezza
12,8
L=Lunghezza
72
B1
39
C0(-Y) N
200
C0Y N
500
C0Z N
500
Dimensioni
32
G
M4
H1
15
L1
40
M0X Nm
8
M0Y Nm
8
M0Z Nm
3
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
Acciaio inox.
Rulli in acciaio.
Nota
La struttura Dual-X dei rulli consente un movimento fluido sia sotto carichi verticali che orizzontali. La scorrevolezza rimane invariata anche in presenza di carichi a momento.
Non si verifica alcuno strisciamento delle sfere.

I carrelli e le guide lineari sono stati testati a 200 mm/s per 500.000 cicli da 100 mm.

Le forze corrispondono alle capacità di carico massime.
Il carico di esercizio corrisponde a circa il 60%.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté