Materiale
Piastra in poliacetale (POM).
Ruote in poliacetale (POM) e poliammide (PA6).
Boccola e spina in acciaio inox.
Ruote in poliacetale (POM) e poliammide (PA6).
Boccola e spina in acciaio inox.
Versione
Piastra nera.
Rulli bianchi o blu.
Rulli bianchi o blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Piastra in poliacetale (POM).
Ruote in poliacetale (POM) e poliammide (PA6).
Boccola e spina in acciaio inox.
Ruote in poliacetale (POM) e poliammide (PA6).
Boccola e spina in acciaio inox.
Versione
Piastra nera.
Rulli bianchi o blu.
Rulli bianchi o blu.
Nota
I rulli in materiale plastico garantiscono un funzionamento silenzioso.
Il meccanismo a rulli assicura un movimento fluido con dimensioni di installazione ridotte. Non si verifica alcuno strisciamento delle sfere.
I carrelli e le guide lineari sono stati testati a 200 mm/s per 500.000 cicli da 100 mm.
Le forze corrispondono alle capacità di carico massime.
Il carico di esercizio corrisponde a circa il 75%.
Il meccanismo a rulli assicura un movimento fluido con dimensioni di installazione ridotte. Non si verifica alcuno strisciamento delle sfere.
I carrelli e le guide lineari sono stati testati a 200 mm/s per 500.000 cicli da 100 mm.
Le forze corrispondono alle capacità di carico massime.
Il carico di esercizio corrisponde a circa il 75%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.