IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli alloggiamenti lineari pronti per il montaggio, di forma compatta, comprendono un alloggiamento in alluminio estruso, un cuscinetto a sfere lineare 21511-2 montato e guarnizioni su entrambi i lati.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Carichi secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare.

Con foro di lubrificazione M8x1.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought