Unità a cuscinetti lineari quadro aluminium 21550-501002
- Precision housing in lightweight design
- Assembled self-aligning linear ball bearings
- With integrated seals
Unità di vendita
956,14 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità a cuscinetti lineari
Versione 1
Quadro
Versione 2
chiuso
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Diametro interno
50
A
280
D1
75
D2
13,5
D3
20
E
250
E1
152
H
96
H1
48
H2
34
H3
12,6
H4
40
M
M16
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
Material
Housing aluminium
Version
Housing bright.
Note
Ready to install linear housing units consisting of an extruded aluminium housing with four self-aligning linear ball bearings 21510 and seals both sides. The bearings are secured in the housing with DIN 472 circlips.
Recommended shaft tolerance: h6.
Load ratings according to the linear ball bearing specifications (x4).
Recommended shaft tolerance: h6.
Load ratings according to the linear ball bearing specifications (x4).
On request
Linear housing units can be equipped with any of our linear ball bearings.
Drawing reference
1) centring hole
Accessory
End seals 21560.
Precision guide shafts 21595.
Fastening screws 07160 or 07161.
Precision guide shafts 21595.
Fastening screws 07160 or 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.