Unità a cuscinetti lineari singolo alluminio 21530-081002
- Alloggiamento di precisione nella struttura leggera
- Cuscinetti a sfere lineari montati con compensazione errori angolari
- Con guarnizioni integrate
Unità di vendita
49,48 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità a cuscinetti lineari
Versione 1
singolo
Versione 2
chiuso
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Diametro interno
8
A
35
D1
16
D2
3,3
D3
6
E1
20
E2
25
H
28
H1
13
H2
10
H3
19,5
H4
8
L
32
M
M4
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
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, da un cuscinetto a sfere lineare autoallineante 21510 e da tenute su entrambi i lati. Il cuscinetto è fissato nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.
Tolleranza albero consigliata h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare.
Tolleranza albero consigliata h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare.
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti a sfere lineari riportati in questo catalogo.
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Albero di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Albero di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.