Materiale
Alloggiamento in alluminio o ghisa grigia.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio o ghisa grigia.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, da un cuscinetto a sfere lineare autoallineante 21510 e da tenute su entrambi i lati. Il cuscinetto è fissato nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare.
Attenzione
Attenzione: il diametro D2 dell'articolo 21522-501002 non è lavorato, non è previsto il diametro di centraggio g7
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti a sfere lineari riportati in questo catalogo.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.