Precision guide shaft steel hardened and ground 21595-050X1000
- Inductively surface hardened
- Surface provides high wear resistance
Sales unit
140,79 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision guide shaft
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and ground
D=diameter
50h6
L=Length
1000
Hardening
depth
max.
2,6
L
max.
4000
Steel code
1.1213
Surface
hardness
HRC
62 ±2
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
Acier 1.1213.
Inox 1.4034.
Inox 1.4112.
Finition
Acier, rectifié.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.
Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.
Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Nota
L‘état de surface atteint lors du procédé de traitement par induction garantit une résistance élevée à l‘usure des surfaces.
Sur demande
Usinage des extrémités et surface enveloppantes cylindriques selon le schéma du client. Longueurs jusqu'à 4000 mm au maximum.
Indication de dessin
1) Chanfreiné
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.