Supporto per albero compatto alluminio 21580-10-08
- Forma costruttiva compatta
- Facile da montare
- Peso ridotto
Sales unit
21,21 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft support, compact
Main
material
aluminium
D=Fastening hole
8
A
32
B
16
C
(DIN 912)
M3
D1
4,2
D2
8
E
22
H
27
H1
16
H2
11
H3
13
M
M5
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero in forma compatta con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.