EN
Choose your language
Designation
Shaft support, compact
Main material
aluminium
D=Fastening hole
16
A
45
B
20
C (DIN 912)
M4
D1
5,2
D2
10
E
32
H
38
H1
22
H2
13
H3
18
M
M6
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero in forma compatta con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Precision guide shafts 21595.
Fastening screws 07160.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté