Supporto per albero compatto alluminio 21580-10-40
- Forma costruttiva compatta
- Facile da montare
- Peso ridotto
Unità di vendita
35,97 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto per albero compatto
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Foro di montaggio
40
A
87
B
40
C
(DIN 912)
M8
D1
10,3
D2
18
E
66
H
76
H1
42
H2
26
H3
37
M
M12
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero in forma compatta con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.