EN
Choose your language
Designation
Shaft mount
Main material
aluminium
D=Fastening hole
40
A
108
B
48
C (DIN 912)
M10
D1
14,25
D2
20
E
82
H
90
H1
50
H2
34
H3
44
M
M16
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche