Supporto per albero alluminio 21580-50
- Pour un montage facile et un alignement rapide
- Pour un serrage et une fixation simples et fiables des arbres de guidage
- Hauteur particulièrement réduite
- Serrage latéral
Unità di vendita
92,12 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto per albero
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Foro di montaggio
50
A
132
B
58
C
(DIN 912)
M12
D1
17,5
D2
26
E
100
H
105
H1
60
H2
43
H3
49
M
M20
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.