Supporto per albero 21565-50100X0600
- Per l'utilizzo con cuscinetti a sfere lineari di tipo aperto
- Consentono cuscinetti particolarmente rigidi
- Disposti nella sequenza che si preferisce
Sales unit
136,26 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft support
A=Width
84
L=Length
600
B
19
D
50
D1
11
E
63
E1
200
G
hole for
DIN 912 cap screw
M12x30
H
60
H1
9
H2
12,5
Size
50
W
19
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questi supporti sono necessari per sostenere gli alberi in combinazione con i cuscinetti a sfere lineari di tipo aperto.
Gli alberi con sostegno continuo consentono un supporto particolarmente rigido, in molti casi tuttavia è sufficiente un supporto parziale.
La lunghezza standard dei nostri supporti per alberi è di 600 mm. Questi elementi possono essere accorciati o combinati per ottenere dei sostegni più o meno lunghi.
Gli alberi con sostegno continuo consentono un supporto particolarmente rigido, in molti casi tuttavia è sufficiente un supporto parziale.
La lunghezza standard dei nostri supporti per alberi è di 600 mm. Questi elementi possono essere accorciati o combinati per ottenere dei sostegni più o meno lunghi.
Accessory
Alberi di precisione con fori di montaggio 21590.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.