EN
Choose your language
Designation
Beam coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main material
aluminium
L=Length
40
C (ISO 4762)
M4
D1 (H7)
6
D1/D2 max.
14
D1/D2 min.
6
D2 (H7)
8
D4
30
L1
11
L2
5,5
Moment of inertia (gm²)
0,00680
Nom. torque Nm
10
Size
30
Tightening torque of screws Nm
3,4
Torsional stiffness (10³ Nm/rad)
0,868
max. rpm
6000
max. angular offset (°)
1
max. shaft offset axial (mm)
0,85
max. shaft offset radial (mm)
0,1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Raccord tout métal sans jeu, rigide en torsion, élastique en flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchronisés angulairement. La structure à fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Convient parfaitement aux servomoteurs. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +150 °C.
Montage
Les raccords à ressort présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Sur demande
Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought