FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Accouplement élastomère à griffes
Modèle 1
avec moyeu à serrage radial
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
polyurethane
Coloris des composants
rouge
L=Length
114
C (ISO 4029)
M8
Couple d’inertie (gm²)
2,691
Couple nominal en Nm
325
D1 (H7)
28
D1/D2 max.
48
D1/D2 min.
20
D2 (H7)
28
D4
80
Dureté de l’étoile de couplage
98 Shore A
L1
45
L2
24
L3
20
R
83,3
Rigidité du ressort radiale (N/mm)
4400
Rigidité à la torsion dynamique (Nm/rad)
21850
Rigidité à la torsion statique (Nm/rad)
11800
Taille
38
Tightening torque of screws Nm
40
couple max. Nm
650
désalignement angulaire max. (°)
0,9
désalignement axial max. de l’arbre (mm)
+1,8 / -0,7
désalignement radial max. de l’arbre (mm)
0,12
max. rpm
5000
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
Mozzo in acciaio inossidabile
Giunto a stella in poliuretano.
Versione
Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.

Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.

La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio
I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche