EN
Choose your language
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main material
aluminium
Component material
polyurethane
D1/D2=fastening hole
7
D4=Outside diameter
40
L=Length
50
A
13,5
B
12
B1
3
C DIN 912-10.9
M5
D1/D2 max.
20
D1/D2 min.
10
D5
9,5
D6
18
L1
17
L2
16
L3
8
Max. axial shaft displacement ±
0,5
Max. lateral shaft displacement
0,1
Moment of inertia (10⁻³ kgm²)
0,03
Nominal torque Nm
15
Radial spring stiffness N/mm
2100
Size
15
Static resistance to torsion Nm/arcmin
0,24
Tightening torque of screws Nm
8
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
Giunto a stella in poliuretano con durezza Shore 98-A. Mozzo in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio. I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e al massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 28 k6
Mozzo Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Impugnatura a lobi in elastomero
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought