Giunto dentellato in elastomero con mozzo di serraggio radiale alluminio 23022-20-14920351010
- Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée
- Pour les arbres avec un diamètre compris entre 4 et 57 mm
- Plage de couple : 4 - 525 Nm
- Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)
- Enfichable axialement, montage très simple
Sales unit
74,31 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
Component
material
polyurethane
Component
colour
yellow
L=Length
35
A
10,5
C
(ISO 4029)
M4
Coupling spider
hardness
92 Shore A
D1
(H7)
10
D1/D2
max.
12
D1/D2
min.
4
D2
(H7)
10
D4
30
K
8
L1
11
L2
13
L3
5
L4
19
Max.
torque
Nm
15
Moment of inertia
(gm²)
0,007
Nom. torque
Nm
7,5
R
35
Size
14
Spring stiffness
radial
(N/mm)
336
Tightening
torque of
screws Nm
5
Torsional stiffness
static
(Nm/wheel)
114,6
Torsional stiffness
dynamic
Nm/wheel
344
max.
rpm
13000
max.
angular offset
(°)
1
max. shaft offset
axial
(mm)
+1 / -0,5
max. shaft offset
radial
(mm)
0,15
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
Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione
Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.
Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
La consegna avviene non assemblata.
Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio
I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.