IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto a soffietto metallico
Versione 1
con mozzo di serraggio removibile
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
L=Length
111
A
40
C (ISO 4029)
M12
Coppia nominale Nm
300
D1 (H7)
28
D1/D2 max. con cava per linguetta
60
D1/D2 max.
60
D1/D2 min.
20
D2 (H7)
28
D4
110
Dimensioni
300
Disallineamento assiale massimo (mm)
0,5
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,2
L1
55
L2
13
L3
41
Momento di inerzia (gm²)
4,2
R
110
Rigidità della molla radiale (N/mm)
6300
Rigidità della molla assiale (N/mm)
287
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad)
502
Tightening torque of screws Nm
145
max. rpm
6000
offset angolare massimo (°)
1,5
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
Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione
Non trattato.
Nota
Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche