EN
Choose your language
Designation
Coupling spider
Version 1
free of play
Main material
polyurethane
Main colour
red
B
21
Coupling spider hardness
98 Shore A
D max.
51
D4
105
Max. torque Nm
1050
No. of teeth
8
Nom. torque Nm
525
Size
48
Spring stiffness radial (N/mm)
6820
Torsional stiffness static (Nm/wheel)
25759
Torsional stiffness dynamic Nm/wheel
49400
max. angular offset (°)
0,9
max. shaft offset axial (mm)
+2,1 / -1
max. shaft offset radial (mm)
0,16
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
Poliuretano.
Versione
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
In un giunto dentellato in elastomero, i giunti a stella fungono da elemento di compensazione. Essendo il componente centrale di un giunto, ne determina le caratteristiche.

I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought