Coupling spider free of play polyurethane yellow 23023-90-0992
- Senza gioco
- Sistema di ammortizzazione
- Elettricamente isolante
- Ideale per servomotori
Sales unit
3,34 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Coupling spider
Version 1
free of play
Main
material
polyurethane
Main
colour
yellow
B
8
Coupling spider
hardness
92 Shore A
D
max.
7
D4
20
Max.
torque
Nm
6
No. of
teeth
4
Nom. torque
Nm
3
Size
9
Spring stiffness
radial
(N/mm)
262
Torsional stiffness
static
(Nm/wheel)
31,5
Torsional stiffness
dynamic
Nm/wheel
95
max.
angular offset
(°)
1
max. shaft offset
axial
(mm)
+0,8 / -0,4
max. shaft offset
radial
(mm)
0,15
Description
Materiale
Poliuretano.
Versione
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
In un giunto dentellato in elastomero, i giunti a stella fungono da elemento di compensazione. Essendo il componente centrale di un giunto, ne determina le caratteristiche.
I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
Range di temperatura
Blue Shore 80A: -50 °C to +80 °C. Briefly -60 °C to +120 °C.
Yellow Shore 92A: -30 °C to +90 °C. Briefly -50 °C to +120 °C.
Red Shore 98A: -30 °C to +90 °C. Briefly -40 °C to +120 °C.
Yellow Shore 92A: -30 °C to +90 °C. Briefly -50 °C to +120 °C.
Red Shore 98A: -30 °C to +90 °C. Briefly -40 °C to +120 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.