- In polimeri ad elevate prestazioni
- Elevata precisione di misurazione
- Resistenza elevata alla pressione
- Privo di manutenzione
Descrizione
Materiale
Polimeri ad elevate prestazioni iglidur® G, iglidur® J e iglidur® X.
Versione
iglidur® G grigio opaco.
iglidur® J giallo.
iglidur® X nero.
iglidur® J giallo.
iglidur® X nero.
Nota
Plastic high-performance polymer plain bearings.
– maintenance-free
– lubricant-free
– corrosion-resistant
– resistant to dirt
– high dimensional precision
– high pressure resistance
– good heat dissipation
– very low creep tendencies
– high mechanical damping
– resistant to UV radiation.
– maintenance-free
– lubricant-free
– corrosion-resistant
– resistant to dirt
– high dimensional precision
– high pressure resistance
– good heat dissipation
– very low creep tendencies
– high mechanical damping
– resistant to UV radiation.
Assembly
The bearings are designed for press fits in H7 bores. After pressing in, the ID of the bearing will be diameter D with the relative tolerance.
The bearings are suitable for shafts with h tolerance (recommended min. h9).
The bearings are suitable for shafts with h tolerance (recommended min. h9).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.