Lardon expansible Expansible acier de traitement 03151-2024
- Positionnement de plaques à trous sur des tables de machine présentant des rainures en T
- Utilisable des deux côtés
- Montage facile
Unité de vente
42,19 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Lardon expansible
Modèle 1
Expansible
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier de traitement
B1=Diamètre de boulon
28
B
24
B2
32
D
20
Diamètre
recommandé
20,01 ±0,01
Type de fixation
collage
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
Traité et bruni. Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés.
Nota
Les lardons expansibles permettent de positionner des plaques sur les tables de machines-outils à rainures en T (voir schéma). Prévoir deux alésages sur les plaques à positionner. La vis de serrage est à six pans creux et peut être utilisée des deux côtés.
Indication de dessin
1) Plaque de base
2) Bride étagée
3) Table de machine-outil
4) Lardon expansible
2) Bride étagée
3) Table de machine-outil
4) Lardon expansible
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.